PME04X05NMAK-B

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy
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
스레드M4X0.5
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동0.8 [J]
충격 속도 최소.0.8 [m/s]
최대 충격 속도.2.2 [m/s]
최대 스트로크4 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동2100 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드0.8 [J]
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘0.2 [kN]
카운터 너트의 조임 토크1 [Nm]
인증LABS / REACH / RoHS
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료Ecobrass
바이오 오일(생분해성)HEES
1 [N]
2 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.15 [s]
보호장치스트리퍼(NBR)
시리즈Mini Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
정지 슬리브
액세서리
세부 정보
스테인리스 스틸 카운터 너트
액세서리
세부 정보
압력 챔버 실링
액세서리
세부 정보