Fruitcore robotics 로봇용 로봇 세트

Fruitcore robotics용 로봇 세트의 다양한 제품군을 확인해 보세요. 각 세트에는 원활한 통합을 위한 그리퍼, 어댑터 플레이트 및 모든 필수 액세서리가 포함되어 있습니다.

Software-Add-Ins

로봇 독립적
RSB-00-33-00001-A
듀오 세트: 전동 2-조 병렬 그리퍼 GEP2016
턱당 스트로크
16 mm
그립력
500 N
그리퍼 조 길이
120 mm
IP 클래스
IP40
무게
2.4 kg
로봇 독립적
RSB-00-34-00001-A
세트: 전동식 2조 평행 그리퍼 GEP5010
턱당 스트로크
10 mm
그립력
1520 N
그리퍼 조 길이
160 mm
IP 클래스
IP64
무게
2.8 kg
로봇 독립적
RSB-00-36-00001-A
세트: 공압식 2조 평행 그리퍼 GPP5006
턱당 스트로크
6 mm
그립력
330 N
그리퍼 조 길이
100 mm
IP 클래스
IP64
무게
0.67 kg
로봇 독립적
RSB-00-36-00002-A
세트: 공압식 3조 센트릭 그리퍼 GPD5006
턱당 스트로크
6 mm
그립력
740 N
그리퍼 조 길이
100 mm
IP 클래스
IP64
무게
0.96 kg
로봇 독립적
RSB-00-36-00003-A
듀오 세트: 공압식 2조 평행 그리퍼 GPP5000
턱당 스트로크
6 mm
그립력
330 N
그리퍼 조 길이
100 mm
IP 클래스
IP64
무게
1.8 kg
로봇 독립적
RSB-00-36-00004-A
듀오 세트: 공압 3-조 중심 그리퍼 GPD5000
턱당 스트로크
6 mm
그립력
740 N
그리퍼 조 길이
100 mm
IP 클래스
IP64
무게
2.4 kg
로봇 독립적
RSB-00-38-00001-A
세트: 공압식 2조 평행 그리퍼 GPP5010
턱당 스트로크
10 mm
그립력
1260 N
그리퍼 조 길이
145 mm
IP 클래스
IP64
무게
2.3 kg
로봇 독립적
RSB-00-38-00002-A
세트: 공압식 3조 센트릭 그리퍼 GPD5010
턱당 스트로크
10 mm
그립력
3140 N
그리퍼 조 길이
145 mm
IP 클래스
IP64
무게
3.6 kg
로봇 독립적
RSB-00-38-00003-A
듀오 세트: 공압식 2조 평행 그리퍼 GPP5000
턱당 스트로크
10 mm
그립력
1260 N
그리퍼 조 길이
145 mm
IP 클래스
IP64
무게
5.8 kg
로봇 독립적
RSB-00-34-00002-A
세트: 전동식 3조 센트릭 그리퍼 GED5010
턱당 스트로크
10 mm
그립력
1520 N
그리퍼 조 길이
160 mm
IP 클래스
IP64
무게
3.9 kg

궁금한 점이 있으십니까?

개인 데이터
메시지