ZFCF100-S-12F

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF

  • 직경: 30mm - 125mm
  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
    • 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
직경100 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
연결부 나사산G1/2" 내부
스트로크9 [mm]
작동 온도-70 ... +200 [°C]
-20kPa에서 평행 리프팅력133.42 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력347.27 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력428.7 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력144.21 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력363.95 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력496.39 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력13.6 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력35.4 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력43.7 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력14.7 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력37.1 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력50.6 [kg]
흡입 컵 모양라운드
색상빨강색
용량58 [cm³]
무게0.066 [kg]