ZFCF50-PU-38F

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
기술 데이터
| 직경 | 50 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 연결부 나사산 | G3/8" 내부 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| 스트로크 | 5 [mm] |
| 용량 | 8 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 36.3 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 65.73 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 87.31 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 41.2 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 105.95 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 151.07 [N] |
| 무게 | 0.05 [kg] |