ZU20-S-M5F18M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU
- 최적화된 구조
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 반도체
- 내부 물류
- 종이 및 인쇄물
기술 데이터
| 직경 | 20 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 색상 | 빨강색 |
| 연결부 나사산 | M5 내부 - G1/8" 외부 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 스트로크 | 2.3 [mm] |
| 용량 | 1 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 5.89 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 8.73 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 9.81 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 5.89 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 11.97 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 15.99 [N] |
| 무게 | 0.004 [kg] |