ZU50-N-18F

플랫 석션 컵
시리즈 ZU
- 최적화된 구조
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 반도체
- 내부 물류
- 종이 및 인쇄물
기술 데이터
| 직경 | 50 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 검정색 |
| 연결부 나사산 | G1/8" 내부 |
| 설계 구조 | 플랫 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| 스트로크 | 4.5 [mm] |
| 용량 | 12 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 20.01 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 36.98 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 43.95 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 35.02 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 72.99 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 92.02 [N] |
| 무게 | 0.025 [kg] |
| 치수 A | 53 [mm] |
| 치수 B | 15.9 [mm] |
| 치수 C | 24.9 [mm] |
| 치수 D | 33.9 [mm] |
| 치수 E | 10 [mm] |
| 치수 F | 32.9 [mm] |
| 치수 G | 9 [mm] |