ZU6-S

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 최적화된 구조
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경6 [mm]
재료실리콘
쇼어 경도55
색상빨강색
설계 구조플랫 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-70 ... +200 [°C]
스트로크0.05 [mm]
용량0.05 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력0.29 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력1.47 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력1.96 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.49 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력1.67 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력2.45 [N]
무게0.001 [kg]
치수 A7 [mm]
치수 B6.5 [mm]
치수 C11.1 [mm]
치수 D4.2 [mm]