HK2505G

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)25R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)25R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)25R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)25R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)25R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)25R205F (SLH)타입 표시
작동수동
유지력1000 [N]
죄임 모멘트7 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.32 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑30
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징