LBPS-NICHT-MOEGLICH

클램핑 요소
시리즈 LBHS
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 닫힘(NC)
내부 응력을 통한 - 파워팩
0.5 백만 정적 클램핑 주기 - 안전 부재
정전 시 안전한 브레이크 - 유연성 극대화
위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SHS | 20 | SHS..C | 타입 표시 |
| THK | SHS | 20 | SHS..LC | 타입 표시 |
| THK | SHS | 20 | SHS..LV | 타입 표시 |
| THK | SHS | 20 | SHS..V | 타입 표시 |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | 타입 표시 |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | 타입 표시 |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | 타입 표시 |
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 유압 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션