MINIHK-TELEFON

클램핑 요소
시리즈 miniHK
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
널 나사를 돌림 - 정비가 필요 없음
50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKDM(KUEM) | 5 | KWEM | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 5 | KWEM..-C | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMC..WN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMC..WL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMX..WN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMX..WL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMX..WN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMX..WL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMC..WN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMC..WL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMX..WN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMX..WL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMC..WN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMC..WL | 타입 표시 |
| THK | EPF | 12 | EPF..M | 타입 표시 |
| THK | EPF | 7 | EPF..M | 타입 표시 |
| THK | EPF | 9 | EPF..M | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 15 | RSR..WN | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 15 | RSR..WV | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 15 | RSR..WVM | 타입 표시 |
| THK | SRS-W | 5 | SRS..WM | 타입 표시 |
| IGUS | TS-04 | 7 | TW-04 | 타입 표시 |
| IKO | MV | 20 | MV | 타입 표시 |
| IKO | MV | 25 | MV | 타입 표시 |
| IKO | MV | 30 | MV | 타입 표시 |
| NSK | PE(P1E) | 5 | PAE..AR | 타입 표시 |
| THK | EPF | 15 | EPF..M | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 15 | RSH..WZM | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 15 | RSR..WZM | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 3 | RSR..WM | 타입 표시 |
| THK | RSR-W | 3 | RSR..WN | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 수동 |
| 상태 | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 기능 | 클램핑 |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징