ACS40100CO12-00-A

컴팩트 축
시리즈 ACS

  • 높은 정밀도 및 부하 능력
    BLDC 모터는 볼(ball) 스크루 드라이브와 함께 정밀하고 역동적인 움직임을 보장합니다. 솔리드 블록에서 밀링된 일체형 슬라이드는 수백만 사이클에 걸쳐 더블 레일 캐리지와 함께 하중을 안정적으로 흡수합니다.
  • STO 기능을 탑재한 통합된 제어 전자 장치
    옵션인 안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)을 탑재한 통합된 제어 전자 장치(IO 링크 또는 CANopen 제어 선택 가능)는 추가적인 안전성을 제공합니다. 복잡한 배선 및 구성 작업이 생략되므로 응용 프로그램을 빠르게 사용할 수 있습니다.
  • 공간 절약 및 비용 효율적인 가동
    컴팩트한 외부 치수에도 불구하고 자유롭게 구성할 수 있는 이동 프로필의 모든 위치에서 슬라이드를 안전하고 에너지 효율적으로 고정하는 옵션 클램핑 요소를 통합할 수 있습니다.
장비/옵션
  • IP40
  • 위치 제어
  • 빠른 이동 속도
  • 강한
  • CANopen
  • 클램핑 요소 통합(선택 가능)
  • 프로파일 레일 가이드
  • BasicStop 통합
  • 절대 선형 이동 측정 시스템
  • STO(선택 가능)
스트로크, 조절 가능100 [mm]
동력종류전동식
드라이브BLDC 모터
제어CANopen
이동 질량0.66 [kg]
정격 이송력 Fx75 [N]
최대 이송력 Fx170 [N]
최대 가속도20 [m/s²]
최고 속도0.8 [m/s]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
전원전압24 [V]
정격 전류3.5 [A]
최대 소비 전력7 [A]
작동 온도5 ... +50 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게2 [kg]
클램핑 클로
액세서리
세부 정보
장착 키트
액세서리
세부 정보
그리스 니플 콘
액세서리
세부 정보
그리스 니플 깔때기
액세서리
세부 정보
사각 너트
액세서리
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
커넥터 T자형 부품 - M12, 특별 구성
액세서리
세부 정보
연결 케이블 - M8 플러그, M12 소켓
액세서리
세부 정보
종단 저항 - M12 커넥터, 5 - 핀
액세서리
세부 정보
직선형 연결 라인 5m - 플러그, M12 소켓, 5 - 핀
액세서리
세부 정보
직선형 연결 라인 2m - 플러그, M12 소켓, 5 - 핀
액세서리
세부 정보
직선형 연결 라인 5m - 플러그, M12 소켓, 5 - 핀
액세서리
세부 정보
직선형 연결 라인 2m - M8 플러그, M12 소켓, 5 - 핀
액세서리
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 두 개의 캐리지 레일
    • 두 개의 캐리지 레일과 일체형 슬라이드로 강한 힘과 토크를 흡수합니다
    • 짧은 스트로크에서도 높은 내구성 및 우수한 윤활 성능
  2. STO 기능 선택이 가능한 통합 제어 전자장치
    • 통합 제어 전자 장치를 통해 공간, 비용 및 케이블 연결 비용 절감
  3. 전단 시스템
    • 최소한의 유지 보수로 최대한의 내구성 유지 가능
  4. 클램핑 요소(선택 가능)
    • NC 디자인으로 안전성 향상
    • 엔진 차단으로 에너지 및 비용 절감
  5. BLDC 모터가 장착된 볼(ball) 스크루 드라이브
    • 최대 5백만 사이클의 윤활 주기
    • 좁은 공간에서 최대의 성능 제공
    • 볼(ball) 스크루 드라이브를 통한 정밀하고 효과적인 동력 전달
  6. 절대 선형 이동 측정 시스템
    • 기준 이동 취소
    • 최대의 정밀도로 개별 모션 프로필의 정확한 모니터링
  7. 하우징
    • 간섭 윤곽 없음
    • 낮은 공간 필요
    • 다양한 설치 옵션