ZGAA-300X600-1

씰링 폼 매트
시리즈 ZGAA
기술 데이터
| 치수 | 300x600 [mm] |
| 설계 구조 | 씰링 폼 매트 |
| 설비 크기 | ZGA300X600 |
| 마운팅 유형 | 접착 필름 |
| 무게 | 0.19 [kg] |
| 씰링 요소의 높이 | 8 [mm] |
| 씰링 폼 매트의 홀 패턴 | 원형 Ø5 |
| 적합 | ZGA300X600-xx-FS1, ZGA300X600-xx-FL1 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |