GG1065NC

Discontinued model
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GG1000

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
  • 측면 공정 가능성을 갖는 그리퍼 조
조당 스트로크20 [°]
폐쇄 시 최대 그립핑 모멘트39 [Nm]
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트6.5 [Nm]
닫힌 상태에서 파지력 0 °2910 [N]
닫힐 때 최대 파지력(20°)4160 [N]
스프링에 의해 고정된 파지력(0°)490 [N]
스프링에 의해 고정된 파지력(20°)1745 [N]
폐쇄 시간0.04 [s]
개방 시간0.07 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피68 [cm³]
무게1.3 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
클램프 서포트
액세서리
세부 정보
클램프 홀더
액세서리
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
스트로크 제한
액세서리
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
  1. 스위칭 캠 및 클램프 서포트
    위치 조회용
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 슬롯 조회
    자계 센서의 위치 설정을 위한 홈
  4. 영구 자석
    자계 센서용 신호 발생기
  5. 강제 가이드되는 레버 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작
  6. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  7. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정