F010-08-012

유체댐퍼
시리즈 Bellino

기술Defined Classic
댐퍼 특성 곡선등선
감쇠력200 [N]
댐퍼 공차+25/-25 [N]
댐퍼 속도50 [mm/s]
프리런아니오
댐퍼 스프링 리턴
댐퍼 하우징 색상노란색 PMS135C
댐퍼 커버 색상검은색 RAL9005
댐퍼 Ø 하우징8 [mm]
댐퍼 하우징 길이29.5 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드1.8 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결헤드 없음
사용 환경표준