F015-10-044

유체댐퍼
시리즈 Giganto

기술Defined Comfort
댐퍼 특성 곡선등선
감쇠력100 [N]
댐퍼 공차+35/-35 [N]
댐퍼 속도12 [mm/s]
프리런아니오
댐퍼 스프링 리턴예
댐퍼 하우징 색상파란색 PMS291C
댐퍼 커버 색상회색 RAL7035
댐퍼 Ø 하우징10 [mm]
댐퍼 하우징 길이42 [mm]
댐퍼 Ø 피스톤 로드2.3 [mm]
댐퍼 하우징 연결연결되지 않음
댐퍼 피스톤 로드 연결헤드 없음
사용 환경표준