제어 시스템

  • 직관적으로 조작 가능
    혁신적인 웹 사용자 인터페이스는 짧은 시간 내에 어디서든 조작할 수 있습니다.
  • 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다
    모든 공정은 UI에서 간단한 제스처를 사용하여 직관적으로 조립할 수 있습니다. 시스템은 어떤 기능 블록이 서로 맞는지 자동으로 확인합니다.
  • 다양한 로봇 선택
    이 시스템은 수많은 일반적인 로봇 제조업체와 유형을 제어할 수 있습니다.
  • 확장 가능
    전체 Zimmer Group 제품 포트폴리오가 옵션으로 제공됩니다.
  • 디지털 트윈을 통한 시뮬레이션
    내장된 시뮬레이션 기능으로 어디서든 새로운 공정을 미리 테스트할 수 있습니다.
  • 짧은 시운전 시간
    첫 번째 공정은 전원을 켠 후 30분 이내에 준비됩니다.
  • 스토어
    사용 가능한 모든 기능은 통합 스토어에서 바로 사용할 수 있습니다. 시스템의 스토어는 새로운 구성 요소가 추가될 때마다 확대됩니다.
  • 숙련된 프로그래머를 위해 확장 가능
    숙련된 프로그래머는 더 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 즉, 상상할 수 있는 모든 기능과 인터페이스를 포함하도록 시스템을 확장할 수 있습니다.
  • 항상 최신 상태 유지
    요청 시 기기는 항상 최신 업데이트를 받으므로 새로 개발된 모든 기능을 활용할 수 있습니다.
  • 협업 또는 협동
    로봇의 유연성은 사람과 기계 모두에 도움이 됩니다.