SPN062P2E4SD-B

클램핑 플레이트
시리즈 SPN

  • 최적화된 높이의 소형 구조
  • 고정밀 시스템 어셈블리
  • 내장 공기 공급/분배
  • 내장 PLUS 연결
  • 요청 시 고급형 영점 클램핑 시스템으로 제공 가능
  • 다양한 장착 옵션
장비/옵션
  • PLUS 연결
작동공압식
작동 압력4 ... 7 [bar]
파지력2x1 [kN]
PLUS 연결이 있는 견인력2x2,5 [kN]
최대 유지력2xM8
작동 온도-10 ... +70 [°C]
회전 방지예
PLUS 연결예
에어 클리닝아니요
피스톤 위치 감지아니요
장착면 모니터링아니요
재료강 스테인리스 스틸 / 스틸
인증LABS / REACH / RoHS
무게5.6 [kg]
센터링 볼트
액세서리
세부 정보
클램핑 핀
액세서리
세부 정보
스워드 핀
액세서리
세부 정보
잠금<br />마개<br />
액세서리
세부 정보
자동<br />마개<br />
액세서리
세부 정보