SPN062P4E4SD-B

클램핑 플레이트
시리즈
- 최적화된 높이의 소형 구조
- 고정밀 시스템 어셈블리
- 내장 공기 공급/분배
- 내장 PLUS 연결
- 요청 시 고급형 영점 클램핑 시스템으로 제공 가능
- 다양한 장착 옵션
장비/옵션
PLUS 연결
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 작동 압력 | 4 ... 7 [bar] |
| 파지력 | 4x1 [kN] |
| PLUS 연결이 있는 견인력 | 4x2,5 [kN] |
| 최대 유지력 | 4xM8 |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 회전 방지 | 예 |
| PLUS 연결 | 예 |
| 에어 클리닝 | 아니요 |
| 피스톤 위치 감지 | 아니요 |
| 장착면 모니터링 | 아니요 |
| 재료 | 강 스테인리스 스틸 / 스틸 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 9.8 [kg] |