PBV14X10ND-A

외벽 볼트
시리즈 PBV

일반 및 롱 스트로크용 M8-M36에 사용 가능
산업용 쇽압쇼바가 조정 불량 허용범위 2° 이상의 충돌 각도로 작동되면 측면 하중 어댑터가 필요합니다. 이로 인해 허용 충돌 각도가 최대 30°로 높아지며, 이는 특히 회전 응용 분야에서 유리합니다.
측면 하중 어댑터는 산업용 쇽압쇼바(헤드 미포함)와 함께 사용할 수 있습니다. 이때 댐퍼는 측면 하중 어댑터의 외부 스레드를 통해서도 체결할 수 있습니다.
피스톤 로드와 스테인리스 스틸 하우징으로 구성된 측면 하중 어댑터는 두 가지 보호 사양 중에서 선택할 수 있습니다.
보호장치: 스트리퍼
액체 및 오일로부터 보호
보호장치: 펠트 링
분진 및 절삭분으로부터 보호

기술 데이터
스레드M14
최대 충돌각30 [°]
보호장치보호장치 미포함
LABS 유연성
RoHS 적합성
Reach 적합성