TPC-RS36X20H
기술 데이터
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb | 8.7 [J] |
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb | 261 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 24 [J] |
최대 스트로크 | 23 [mm] |
높이 H | 36 [mm] |
나사 삽입 최대 길이 E | 5 [mm] |
나사 M | M5 |
무게 | 16 [g] |
최대 충돌각 | 30 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |