HK2003BM

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerBM20BMW..A타입 표시
SchneebergerBM20BMW..B타입 표시
SchneebergerBM20BMW..C타입 표시
SchneebergerBM20BMW..D타입 표시
SchneebergerBM20BMW..N타입 표시
Thomson52120511..A타입 표시
Thomson52120511..B타입 표시
Thomson52120511..C타입 표시
Thomson52120511..D타입 표시
작동수동
유지력1200 [N]
죄임 모멘트4 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.22 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑24
레버 확장
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 클램핑 레버의 확장
  • 25/50/100/150/200mm의 사전 정의 길이
세부 정보
치즈 헤드 나사로 작동
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 의도치 않은 풀림 방지
세부 정보
스테인리스 스틸 디자인
개별화
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징