HK2005KB

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen 
              Passende Schienen- / Wagenkombinationen
            
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R167.. / KSA-…-BNS (Kugel breit) | 20 | R1671 (BNS) | Variante anzeigen | 
| Bosch Rexroth | R167.. / KSA-…-BNS (Kugel breit) | 20 | R1672 (CNS) | Variante anzeigen | 
              Technische Daten
            
| Betätigung | manuell | 
| Haltekraft | 1200 [N] | 
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 1500 [N] | 
| Anzugsmoment | 4 [Nm] | 
| B10d-Wert | 50000 | 
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] | 
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] | 
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 0.24 [kg] | 
| Funktion | klemmen | 
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position | 
| Montagerichtung | von vorne | 
| max. Länge Klemmung | 24 | 
              Aufbau im Schnitt
            

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff 
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse