HK2503BM

클램핑 요소
시리즈 HK
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전 - 정비가 필요 없음
50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 타입 표시 |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..A | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..B | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..F | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..G | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..C | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..D | 타입 표시 |
| Thomson | 521 | 25 | 511..E | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 수동 |
| 유지력 | 1200 [N] |
| 죄임 모멘트 | 7 [Nm] |
| 상태 | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지 |
| B10d 값 | 50000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.39 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 30 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- 플라스틱 클램핑 레버
- 자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
- 클램핑 조
- 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
- 하우징