HK2505KN

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCARC(ARU)25ARC-FN타입 표시
CPCARC(ARU)25ARC-FS타입 표시
CPCARC(ARU)25ARC-MN타입 표시
CPCARC(ARU)25ARC-MS타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)25R1663 (FKN)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)25R1664 (SKN)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)25R1693 (FNN)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)25R1694 (SNN)타입 표시
NSKTS(T1S)20TAS..AN타입 표시
작동수동
유지력750 [N]
죄임 모멘트4 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.14 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑24
레버 확장
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 클램핑 레버의 확장
  • 25/50/100/150/200mm의 사전 정의 길이
세부 정보
치즈 헤드 나사로 작동
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 의도치 않은 풀림 방지
세부 정보
스테인리스 스틸 디자인
개별화
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징