HK3005KR

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II | 30 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 30 | MSR..E | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 30 | MSR..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 30 | MSR..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 30 | MSR..S | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 30 | SMR..E | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 30 | SMR..LE | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 30 | SMR..LS | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 30 | SMR..S | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..C | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..LC | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..LR | Variante anzeigen |
THK | SRG | 30 | SRG..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 30 | HDR..C | Variante anzeigen |
THK | HDR | 30 | HDR..LC | Variante anzeigen |
THK | HDR | 30 | HDR..LR | Variante anzeigen |
THK | HDR | 30 | HDR..LV | Variante anzeigen |
THK | HDR | 30 | HDR..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 30 | HDR..V | Variante anzeigen |
Technische Daten
Betätigung | manuell |
Haltekraft | 2000 [N] |
Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 2500 [N] |
Anzugsmoment | 15 [Nm] |
B10d-Wert | 50000 |
Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Gewicht | 0.78 [kg] |
Funktion | klemmen |
Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 39 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse