HK3505KR

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1624 (SLH)타입 표시
Bosch RexrothR18.. / RSA(롤)35R1822 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR18.. / RSA(롤)35R1851 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR18.. / RSA(롤)35R1853 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR18.. / RSA(롤)35R1821 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR18.. / RSA(롤)35R1824 (SLH)타입 표시
CPCARC(ARU)35ARC-FN타입 표시
CPCARC(ARU)35ARC-ML타입 표시
CPCARC(ARU)35ARC-MN타입 표시
CPCARR(ARRU)35ARR-ML타입 표시
CPCARR(ARRU)35ARR-MN타입 표시
CPCHRC(HRU)35HRC-FL타입 표시
CPCHRC(HRU)35HRC-FN타입 표시
CPCHRC(HRU)35HRC-ML타입 표시
CPCHRC(HRU)35HRC-MN타입 표시
CPCHRR(HRRU)35HRR-FL타입 표시
CPCHRR(HRRU)35HRR-FN타입 표시
CPCHRR(HRRU)35HRR-FXL타입 표시
CPCHRR(HRRU)35HRR-ML타입 표시
CPCHRR(HRRU)35HRR-MN타입 표시
CPCHRR(HRRU)35HRR-MXL타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..R타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..R타입 표시
HIWINCG35CGW..CC타입 표시
HIWINCG35CGL..CA타입 표시
HIWINCG35CGL..HA타입 표시
HIWINCG35CGW..HC타입 표시
HIWINCG35CGH..CA타입 표시
HIWINCG35CGH..HA타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..AL타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..BL타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..GM타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)35RAA..BN타입 표시
PMIMSR35MSR..E타입 표시
PMIMSR35MSR..LE타입 표시
PMIMSR35MSR..LS타입 표시
PMIMSR35MSR..S타입 표시
PMISMR35SMR..E타입 표시
PMISMR35SMR..LE타입 표시
PMISMR35SMR..LS타입 표시
PMISMR35SMR..S타입 표시
SchneebergerMR35MRW..A타입 표시
SchneebergerMR35MRW..B타입 표시
SchneebergerMR35MRW..C타입 표시
SchneebergerMR35MRW..D타입 표시
SchneebergerMR35MRW..E타입 표시
THKSRG35SRG..C타입 표시
THKSRG35SRG..LC타입 표시
THKSRG35SRG..LR타입 표시
THKSRG35SRG..R타입 표시
Thomson52235512..A타입 표시
Thomson52235512..B타입 표시
Thomson52235512..C타입 표시
Thomson52235512..D타입 표시
Thomson52235512..E타입 표시
THKHDR35HDR..C타입 표시
THKHDR35HDR..LC타입 표시
THKHDR35HDR..LR타입 표시
THKHDR35HDR..LV타입 표시
THKHDR35HDR..R타입 표시
THKHDR35HDR..V타입 표시
작동수동
유지력2000 [N]
죄임 모멘트15 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.96 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑39
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 클램핑 레버의 확장
  • 25/50/100/150/200mm의 사전 정의 길이
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 의도치 않은 풀림 방지
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    • 자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    • 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징