HK3507A

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Franke | FDA | 35 | Kassette | Variante anzeigen |
| Franke | FDB | 35 | Kassette | Variante anzeigen |
| Franke | FDC | 35 | Kassette | Variante anzeigen |
| Franke | FDE | 35 | Kassette | Variante anzeigen |
| Franke | FDG | 35 | Kassette | Variante anzeigen |
| Franke | FDH | 35 | Kassette | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 1200 [N] |
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 1500 [N] |
| Anzugsmoment | 7 [Nm] |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.99 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| Montagerichtung | von vorne |
| max. Länge Klemmung | 39 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse