HK6501A

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | Variante anzeigen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..HLZ | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 65 | AMSA3BW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 65 | AMSA3LW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 65 | AMSABS3BW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 65 | AMSD3BW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-FE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-FL | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-VE | Variante anzeigen |
TBI | TR | 65 | H-VL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | NR | 65 | NR..A | Variante anzeigen |
THK | NR | 65 | NR..B | Variante anzeigen |
THK | NR | 65 | NR..LA | Variante anzeigen |
THK | NR | 65 | NR..LB | Variante anzeigen |
THK | NR | 65 | NR..LR | Variante anzeigen |
THK | NR | 65 | NR..R | Variante anzeigen |
THK | NRS | 65 | NRS..A | Variante anzeigen |
THK | NRS | 65 | NRS..B | Variante anzeigen |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 65 | NRS..R | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..R | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..C | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..R | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..C | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..R | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | Variante anzeigen |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1000R | Variante anzeigen |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1500R | Variante anzeigen |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/2000R | Variante anzeigen |
THK | HCR | 65 | HCR65A+60/2500R | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..C | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..R | Variante anzeigen |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-SL | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Betätigung | manuell |
Haltekraft | 2000 [N] |
Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 2500 [N] |
Anzugsmoment | 22 [Nm] |
B10d-Wert | 50000 |
Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Funktion | klemmen |
Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 64 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse