HK0700M

클램핑 요소
시리즈 miniHK
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
널 나사를 돌림 - 정비가 필요 없음
50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA(미니어처 볼) | 7 | R0442 | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA(미니어처 볼) | 7 | R0444 | 타입 표시 |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-ML | 타입 표시 |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-MN | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | 타입 표시 |
| IKO | ML | 7 | ML | 타입 표시 |
| IKO | ML | 7 | MLC | 타입 표시 |
| IKO | ML | 7 | MLG | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | 타입 표시 |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | 타입 표시 |
| PMI | MSC | 7 | MSC-M | 타입 표시 |
| PMI | MSC | 7 | MSC-LM | 타입 표시 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNN | 타입 표시 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNNL | 타입 표시 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNNS | 타입 표시 |
| Schneeberger | MN | 7 | MNNXL | 타입 표시 |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | 타입 표시 |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | 타입 표시 |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | 타입 표시 |
| THK | SRS | 7 | SRS..M | 타입 표시 |
| NB | SEB | 7 | A | 타입 표시 |
| NB | SEB | 7 | A-N | 타입 표시 |
| NB | SEB | 7 | AY | 타입 표시 |
| NB | SEB | 7 | AY-N | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 7 | A | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 7 | AY | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 7 | B | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 7 | BY | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 7 | BM | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 7 | BYM | 타입 표시 |
| NSK | LU(L1U) | 7 | LAU..AL | 타입 표시 |
| THK | RSH | 7 | RSH..M | 타입 표시 |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | 타입 표시 |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 수동 |
| 유지력 | 65 [N] |
| 죄임 모멘트 | 0.11 [Nm] |
| 상태 | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지 |
| B10d 값 | 50000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.008 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 위에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 12 |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징