HK1500MW

클램핑 요소
시리즈 miniHK

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    널 나사를 돌림
  • 정비가 필요 없음
    50,000 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLGB15MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB15MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB15MLGB..N타입 표시
IKOLWLF42LWLF..B타입 표시
IKOLWLF42LWLF..BCS타입 표시
IKOLWLF42LWLF..CS타입 표시
IKOLWLF42LWLFC..B타입 표시
IKOLWLF42LWLFG..B타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WL타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWD타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB타입 표시
NBSEBSW15A타입 표시
NBSEBSW15AY타입 표시
NBSEBSW15B타입 표시
NBSEBSW15BY타입 표시
NBSEBW15A타입 표시
NBSEBW15A-N타입 표시
NBSEBW15AY타입 표시
NBSEBW15AY-N타입 표시
NBSERSW15A타입 표시
NBSERW15A타입 표시
PMIMSD15MSD-M타입 표시
PMIMSD15MSD-LM타입 표시
THKSRS-W15SRS..WN타입 표시
THKSRS-W15SRS..WM타입 표시
SchneebergerMN42MNN타입 표시
SchneebergerMN42MNNL타입 표시
Bosch RexrothR045.. / MSA-...-BNS(볼 미니어처 와이드)15R0441타입 표시
Bosch RexrothR045.. / MSA-...-BNS(볼 미니어처 와이드)15R0443타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)15MR-WL타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)15MR-WN타입 표시
SBCSBMW15SBMW타입 표시
NSKLE(L1E)15LAE..AL타입 표시
NSKLE(L1E)15LAE..AR타입 표시
NSKPE(P1E)15PAE..AR타입 표시
NSKPE(P1E)15PAE..BR타입 표시
HIWINMGW15MGW..C타입 표시
HIWINMGW15MGW..H타입 표시
작동수동
유지력180 [N]
죄임 모멘트0.75 [Nm]
상태N (쌍안점) 현재 위치에서 유지
B10d 값50000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.105 [kg]
기능클램핑
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑22
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 스테인리스 널 나사
    클램핑 유닛 개폐용
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징