HK2000M

클램핑 요소
시리즈 miniHK
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
널 나사를 돌림 - 정비가 필요 없음
50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 20 | LWL..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 20 | LWLC..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 20 | LWLG..B | 타입 표시 |
| IKO | ML | 20 | ML | 타입 표시 |
| IKO | ML | 20 | MLC | 타입 표시 |
| IKO | ML | 20 | MLG | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | 타입 표시 |
| NB | SEB | 20 | A | 타입 표시 |
| NB | SEB | 20 | A-N | 타입 표시 |
| NB | SEB | 20 | AY | 타입 표시 |
| NB | SEB | 20 | AY-N | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 20 | B | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 20 | BM | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 20 | BY | 타입 표시 |
| NB | SEBS | 20 | BYM | 타입 표시 |
| NB | SER | 20 | A | 타입 표시 |
| NB | SERS | 20 | A | 타입 표시 |
| THK | SRS | 20 | SRS..M | 타입 표시 |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA(미니어처 볼) | 20 | R0442 | 타입 표시 |
| THK | RSR | 20 | RSR..N | 타입 표시 |
| THK | RSR | 20 | RSR..VM | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 수동 |
| 유지력 | 220 [N] |
| 죄임 모멘트 | 1.3 [Nm] |
| 상태 | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지 |
| B10d 값 | 50000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.12 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 위에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 26 |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징