GED6040IL-31-A

큰 스트로크를 갖는 3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED6000IL
"최고의 성능"
- 최대 5백만 사이클까지 유지보수 필요 없음
- IO-Link를 통한 통합 모니터링
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
브러시리스 드라이브 기술 및 위치, 속도 또는 전력 조절로 최대 기능 보장. - IO-Link 탑재
미래 지향적이며, 핫 플러그 사용 가능 제어장치는 제어장치의 간단한 실행을 위해 비차폐 단일 케이블 솔루션 외에도 다수의 이동 프로파일을 제공합니다. - 온화하면서도 강력한
기계식 자동 잠금 기능이있는 무거운 공작물 처리 용 파워 버전 -03 및 민감한 부품의 민감한 그립 핑용 버전 -31
장비/옵션
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP54
위치 제어
파지력 조절 가능
빠른 이동 속도
부드러운
IO-Link
클린룸 인증
기술 데이터
| 조당 스트로크, 조절 가능 | 40 [mm] |
| 정격 파지력 | 165 [N] |
| 위치 제어 | 예 |
| 제어 | IO-Link |
| 동력종류 | 전동식 |
| 최소 파지력 | 15 [N] |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 2 [A] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0,3 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 100 [mm] |
| 그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 4 [mm] |
| 그리퍼 조당 위치 설정 속도 최대 | 120 [mm/s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
| 작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 4 |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| B10d 값 | 5000000 |
| 무게 | 2.8 [kg] |
장점 세부 정보

- 정밀한 T자형 홈 가이드
- 높은 힘 모멘트 흡수
- 구동
- 브러시리스 DC 서보 모터
- 랙 앤 피니언 기어
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 높은 힘 전달
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 헬리컬 기어 - 웜 기어
- 전력 강하 시 자동 정지 (버전 -03 만)
- 탈착 가능한 센터 슬리브
- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 에너지 공급
- 표준화된 커넥터