GPP5006SC-IL-10-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000IL
"하이브리드"
- 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
- 사이클 시간 최대 50% 감소 및 압축공기 최대 90% 절감
- 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통해서만 연결
- 밸브 기술, 센서, 상태 표시, 압력 및 온도 모니터링이 통합됨
- 허용 오차 범위를 자유롭게 설정할 수 있는 경우 +/- 0.05mm 범위에서 부품 인식
- 공작물 데이터 세트 32개 프로그래밍 가능
- 부식 방지 및 IP64에 따라 밀봉되어 있음
- 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
장비/옵션
3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 폐쇄 C
고력 S
통합 조회
IP64
부식 보호
밀폐 공기
IO-Link
밸브 기술이 통합됨
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 3 [mm] |
| 정격 파지력 | 1020 [N] |
| 스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 280 [N] |
| 제어 | IO-Link |
| 폐쇄 시 파지력 | 1020 [N] |
| 최대 사이클 수 | 250 |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.4 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 85 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
| 작동 압력 | 4 ... 7 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +50 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 24 [cm³] |
| 밸브 기술이 통합됨 | 예 |
| 위치 검출이 통합됨 | 예 |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 0.1 [A] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
| B10d 값 | 30000000 |
| 무게 | 0.52 [kg] |
장점 세부 정보

- 순방향 구동 웨지 후크 기어
- 지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수
- 그리퍼 조의 동기화된 동작
- 그리퍼 조
- 탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치
- 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
- Steel Linear Guide
- 스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨
- 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능
- 이중 립 시일
- IP64
- 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
- 통합된 파지력 안전 장치
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치를 위한 다양한 대안예
- 위치 조회
- 통합된 홀센서
- 통합 밸브 기술
- 압축공기 공급기를 통해 그리퍼 구동
- 통합 제어 모듈
- IO-Link를 통한 단심 케이블 솔루션
- 압력, 온도, 위치 및 기타 매개변수 판독 가능