LSX25-100

선형 슬라이드
시리즈 LSX

  • 정밀한 이중 레일 프로파일 가이드
    재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다.
  • 댐핑된 끝 위치
    파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    "Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 파워스톱 끝 위치 댐핑
  • IP40
  • 자계 센서
스트로크100 [mm]
압축력265 [N]
인장력220 [N]
권장 취급 무게15 [kg]
피스톤 지름25 [mm]
가이드 레일 크기18 [mm]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피90 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값10000000
무게1.8 [kg]
선회-스로틀 체크 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
산업용 댐퍼 PowerStop
산업용 완충기 PowerStop
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
    힘 및 모멘트 흡수를 위한 2중 선형 가이드
  2. 특허 받은 유압 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑 부품으로 구입가능
  3. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  4. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  5. 자계 센서용 홈 조회
    공간을 절약하는 통합 위치 조회
  6. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  8. 수용 플랜지
    비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art.-Nr. AP...G 및 AP...V