ADS5030-01

Andrückstern
시리즈 ADS

  • 압착 피스 ADS
    공작물을 집어 올릴 때 압착 피스에 반대 방향으로 끝까지 이동합니다. 그리퍼를 내려놓거나 개방할 때 공작물은 스프링 예하중을 통해 클램핑 척 또는 이와 유사한 인테크로 인입됩니다.
설계 구조Andrückstern
최대 총 스프링력539 [N]
최소 총 스프링력121 [N]
무게1.4 [kg]
스트로크10 [mm]
사이즈에 적합GPD5030
그리퍼 버전에 적합N / S
인증LABS / REACH / RoHS