ALSR1-50-B

스토리지 스테이션
시리즈 ALSR

설계 구조스토리지 스테이션
설비 크기WWR-ALSR
Fa_H150 [N]
Fa_V75 [N]
무게1.2 [kg]
Mr2 [Nm]
Mx3 [Nm]
My7 [Nm]
적합WWR50L-B
사이즈에 적합WWR50L-B
인증LABS / REACH / RoHS
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보