후속 제품
에너지 부품
시리즈 WER1500 전기식

WER1000LSI04-15-B

이전 모델
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

에너지 요소
시리즈 WER1000

개인 데이터
메시지
시리즈WER1000
전송 유형전기식
기능도구 측에서 센서 연결이 있는 신호 전류
사이즈에 적합HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
적합비고정 부품
접점 갯수2x4
연결 종류스프링 접점
정격 전류3 [A]
전원전압60 [V]
연결부 나사산M8
연결부 유형소켓
연결부 종류원형 플러그
포트 방향방사 방향
접합력8 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.031 [kg]
이전 모델
Serie WER1000 elektrisch
에너지 부품
8 원형 플러그 M12
세부 정보
이전 모델
에너지 요소
에너지 부품
12 원형 플러그 M12
세부 정보