WER3000FLA01-27-A

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기능초음파 용접
접점 갯수1
전원전압2000 [V]
정격 전류6 [A]
시리즈WER3000
전송 유형전기식
사이즈에 적합WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합고정부품
연결 종류플러그-인 커넥터
연결부 유형플러그
연결부 종류BNC High Voltage
포트 방향방사 방향
접합력18 [N]
해제력18 [N]
인증LABS / REACH / RoHS
B10d 값100000
무게0.21 [kg]
에너지 요소
에너지 부품
1 BNC High Voltage
세부 정보