SF18SI
이전 모델

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
흡입기
시리즈 V-SF
기술 데이터
| 이론적 흡입력 | 20 [N] |
| 양력 | 6 [N] |
| 용량 | 1.8 [cm³] |
| 연결부 종류 | 1 |
| 치수 D1 | 18 [mm] |
| 치수 D2 | 12 [mm] |
| 최소 치수 H | 11 [mm] |
| 최대 치수 H | 18.7 [mm] |