SF24TPU

Discontinued model
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

흡입기
시리즈 V-SF

개인 데이터
메시지
이론적 흡입력35 [N]
양력9.5 [N]
용량4.5 [cm³]
연결부 종류2
치수 D124 [mm]
치수 D216.5 [mm]
최소 치수 H18 [mm]
최대 치수 H26 [mm]