ACS40100CO12-01-A

컴팩트 축
시리즈 ACS
- 높은 정밀도 및 부하 능력
BLDC 모터는 볼(ball) 스크루 드라이브와 함께 정밀하고 역동적인 움직임을 보장합니다. 솔리드 블록에서 밀링된 일체형 슬라이드는 수백만 사이클에 걸쳐 더블 레일 캐리지와 함께 하중을 안정적으로 흡수합니다. - STO 기능을 탑재한 통합된 제어 전자 장치
옵션인 안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)을 탑재한 통합된 제어 전자 장치(IO 링크 또는 CANopen 제어 선택 가능)는 추가적인 안전성을 제공합니다. 복잡한 배선 및 구성 작업이 생략되므로 응용 프로그램을 빠르게 사용할 수 있습니다. - 공간 절약 및 비용 효율적인 가동
컴팩트한 외부 치수에도 불구하고 자유롭게 구성할 수 있는 이동 프로필의 모든 위치에서 슬라이드를 안전하고 에너지 효율적으로 고정하는 옵션 클램핑 요소를 통합할 수 있습니다.
장비/옵션
IP40
위치 제어
빠른 이동 속도
강한
CANopen
클램핑 요소 통합(선택 가능)
프로파일 레일 가이드
BasicStop 통합
절대 선형 이동 측정 시스템
STO(선택 가능)
기술 데이터
| 스트로크, 조절 가능 | 100 [mm] |
| 안전 기능 | STO |
| 동력종류 | 전동식 |
| 드라이브 | BLDC 모터 |
| 제어 | CANopen |
| 이동 질량 | 0.66 [kg] |
| 정격 이송력 Fx | 75 [N] |
| 최대 이송력 Fx | 170 [N] |
| 최대 가속도 | 20 [m/s²] |
| 최고 속도 | 0.8 [m/s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
| 전원전압 | 24 [V] |
| 정격 전류 | 3.5 [A] |
| 최대 소비 전력 | 7 [A] |
| 작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| 무게 | 2 [kg] |
장점 세부 정보

- 두 개의 캐리지 레일
두 개의 캐리지 레일과 일체형 슬라이드로 강한 힘과 토크를 흡수합니다 짧은 스트로크에서도 높은 내구성 및 우수한 윤활 성능 - STO 기능 선택이 가능한 통합 제어 전자장치
통합 제어 전자 장치를 통해 공간, 비용 및 케이블 연결 비용 절감 - 전단 시스템
최소한의 유지 보수로 최대한의 내구성 유지 가능 - 클램핑 요소(선택 가능)
NC 디자인으로 안전성 향상 엔진 차단으로 에너지 및 비용 절감 - BLDC 모터가 장착된 볼(ball) 스크루 드라이브
최대 5백만 사이클의 윤활 주기 좁은 공간에서 최대의 성능 제공 볼(ball) 스크루 드라이브를 통한 정밀하고 효과적인 동력 전달 - 절대 선형 이동 측정 시스템
기준 이동 취소 최대의 정밀도로 개별 모션 프로필의 정확한 모니터링 - 하우징
간섭 윤곽 없음 낮은 공간 필요 다양한 설치 옵션