ADS5016-02

Andrückstern
시리즈 ADS
- 압착 피스 ADS
공작물을 집어 올릴 때 압착 피스에 반대 방향으로 끝까지 이동합니다. 그리퍼를 내려놓거나 개방할 때 공작물은 스프링 예하중을 통해 클램핑 척 또는 이와 유사한 인테크로 인입됩니다.
기술 데이터
| 설계 구조 | Andrückstern |
| 최대 총 스프링력 | 159 [N] |
| 최소 총 스프링력 | 73 [N] |
| 무게 | 0.47 [kg] |
| 스트로크 | 8 [mm] |
| 사이즈에 적합 | GPD5016 |
| 그리퍼 버전에 적합 | C / O |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |