B12-Y-5IL

Y-플러그 커넥터
시리즈 S
장비/옵션
UL 승인
기술 데이터
| 연결부 나사산 | M12-M12-M12 |
| 연결부 종류 | 플러그 / 소켓 / 플러그 |
| 연결부 유형 | 플러그 / 소켓 / 플러그 |
| 설비 버전 | Y-케이블 |
| 접점 갯수 | 5 / 3 / 3 |
| 정격 전압 | 125 [V] |
| 핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 4 [A] |
| 케이블 외피 재료 | PUR |
| 케이블 길이 | 0.3 [m] |
| 케이블-Ø | 4.5 [mm] |
| 전도체 단면의 전도체 개수 | 5x0,34 [mm²] |
| 인증 | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |