B8-Y-4

Y-플러그 커넥터
시리즈 S
기술 데이터
| 연결부 나사산 | M8-M8-M8 |
| 연결부 종류 | 플러그 / 소켓 / 플러그 |
| 연결부 유형 | 플러그 / 소켓 / 플러그 |
| 설비 버전 | Y-케이블 |
| 접점 갯수 | 4 / 3 / 3 |
| 인증 | UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |

| 연결부 나사산 | M8-M8-M8 |
| 연결부 종류 | 플러그 / 소켓 / 플러그 |
| 연결부 유형 | 플러그 / 소켓 / 플러그 |
| 설비 버전 | Y-케이블 |
| 접점 갯수 | 4 / 3 / 3 |
| 인증 | UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |