로그인

디지털 서비스 및 비전 기술

디지털화에 대한 개념은 모든 생활 영역에 있어서 더 중요하게 발전하고 있습니다. 늘어나는 개인화 추세와 국제 시장에서의 유연성, 급변하는 시장 상황은 더 높은 수준의 유연성과 자원 및 효율적인 에너지 사용을 필요로 합니다. 이는 생산 공정이 직면한 새로운 도전 과제를 의미합니다. 이 같은 도전에 대응하기 위해 기계, 설비, 시스템, 서비스를 하나의 네트워크로 연결하고 독립적인 시스템인 스마트 팩토리 내에서의 통신, 전달 및 반응이 필요합니다. 기계, 설비 및 제조 산업에서의 핵심 주제는 생산 공정과 지능적인 디지털 시스템을 결합시키는 것입니다. 디지털화는 비용 절감, 생산 품질 향상, 유연성, 효율성, 고객 요청에 대한 반응 시간 감소, 더 작은 생산 로트 사이즈 및 변화하는 시장의 요구 사항에 대한 빠른 적응력을 보장합니다.

Zimmer Group은 이러한 변화를 초기부터 예상 및 대응하였으며, 메카트로닉 제어 플랫폼 개발, 비전 기술 및 디지털 서비스의 원활한 구현을 지속적으로 추진해왔습니다. 따라서 빈피킹(bin-picking) 및 AI 지원 전체 솔루션과 같은 복잡한 요구사항을 구현할 수 있습니다. 또한, 전 시스템을 디지털 서비스와 함께 제공하여 개발, 설치 및 운영을 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있으며 기존 혹은 미래의 ERP/MES 시스템과 원활하게 통합할 수 있도록 도와줍니다. 오늘날 당사는 산업 분야나 회사 규모에 상관없이 디지털화된 공정을 위한 광범위한 하드웨어와 소프트웨어 구성 포트폴리오를 제공하고 있습니다.

Zimmer Group은 모든 산업용 제조 영역에서 수십년 간 축적된 심층 노하우를 바탕으로 디지털 시대로의 전환을 돕는 이상적인 산업 파트너이며, 새롭고 혁신적인 비즈니스와 가치 사슬을 건설해 나갈 것입니다.


Zimmer Group의 시스템 솔루션과 함께하면 디지털화의 이점을 누릴 수 있습니다.