ADS1712N-S

Andrückstern
Serie ADS
              Technische Daten
            
| Bauart | Andrückstern | 
| Baugröße | GD1700-ADS | 
| Federkraft gesamt max. | 124 [N] | 
| Federkraft gesamt min. | 50 [N] | 
| Hub | 6 [mm] | 
| Passend für Greiferversion | N / S | 
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS | 
Downloads
Ersatzteilstückliste
                Herunterladen