ADS310C-O

Andrückstern
시리즈 ADS
기술 데이터
| 설계 구조 | Andrückstern |
| 설비 크기 | GD300-ADS |
| 최대 총 스프링력 | 124 [N] |
| 최소 총 스프링력 | 62 [N] |
| 무게 | 0.22 [kg] |
| 스트로크 | 5 [mm] |
| 그리퍼 버전에 적합 | C / O |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |

| 설계 구조 | Andrückstern |
| 설비 크기 | GD300-ADS |
| 최대 총 스프링력 | 124 [N] |
| 최소 총 스프링력 | 62 [N] |
| 무게 | 0.22 [kg] |
| 스트로크 | 5 [mm] |
| 그리퍼 버전에 적합 | C / O |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |