ALSR1-1200

스토리지 스테이션
시리즈 ALSR
기술 데이터
| 최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 3 [mm] |
| 설계 구조 | 스토리지 스테이션 |
| 설비 크기 | WWR1000-ALSR |
| 권장 취급 무게 | 500 [kg] |
| Fa | 5000 [N] |
| 무게 | 6.2 [kg] |
| Mr | 300 [Nm] |
| My | 1000 [Nm] |
| 적합 | WWR1160L / WWR1200L |
| 사이즈에 적합 | WWR1160L / WWR1200L |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |