LWR50F-09-03-A

MATCH - Módulo robot
Serie LWR
- Un sistema para cobots y robots convencionales
- Interfaz de robot estandarizada para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
- Cambio manual con la función Easy Click (manejo con una mano)
- Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
- Gran diversidad de efectores finales
- Indicador LED Connect óptico
- El complemento de robot garantiza el manejo intuitivo de las pinzas
- Interfaz RS485 integrada
- Indicación de estado integrada (anillo LED) de los efectores finales
Datos técnicos
| Apropiado para tipo robot | FANUC CRX |
| Visualización del estado | Sí |
| Accionamiento | RS485 |
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Configuración de la interfaz | Ethernet RJ45 |
| Peso de manipulación máx. | 25 [kg] |
| Conexión | Macho, M8, 8 polos |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Pasos eléctricos | integrada |
| Alimentacíon neumática | integrada |
| Fuerza de apriete | 50 [N] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
| Vida útil en ciclos | 100000 |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Valor B10d | 100000 |
| Peso | 0.43 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar
Lista de piezas de recambio
Descargar
Manual para el montaje e instrucciones de servicio
Descargar
Instrucciones de puesta en marcha Comfort App
Descargar
Instrucciones de puesta en marcha HMI
Descargar
Descargar datos CAD
Descargar
Comfort App
Descargar
Software HMI
Descargar