HZ40-100D2

Cilindro elevador
Serie HZ
- Paso de aire sin tubos
Se eliminan los cantos conflictivos sin definir y los tubos propensos al desgaste y aumenta así la seguridad de la aplicación - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Gran robustez
Dos guías amoladas y con cromado duro, con su estabilidad y larga vida útil, le garantizan un proceso seguro
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
IP40
Sensor inductivo
Datos técnicos
| Carrera | 100 [mm] |
| Fuerza de presión | 720 [N] |
| Fuerza de tracción | 600 [N] |
| Pasos de aire | 2 [Cantidad] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 232 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 2.4 [kg] |
| Desviación D con Mr 5 N | 0.5 [mm] |
| Desviación D con Mr 15 N | 1 [mm] |
| Flecha A con My 60 N | 0.1 [mm] |
| Flecha A con My 100 N | 0.15 [mm] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Paso de aire integrado
para el paso de aire comprimido sin tubos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable - Brida de sujeción
para la integración en la aplicación específica del cliente - Dos guías
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos